矩形连接器
...
附件
锁扣系统
09 14 000 9938
型号: 09 14 000 9938
Han GND unlocking protection
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
解锁保护
注释
比较
型号: 09 14 000 9938
Han GND unlocking protection
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Accesorios
Serie
Han
®
GND
Tipo de accesorio
Protección contra desbloqueo
Propiedades del material
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R26
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
10
Peso neto
4,03 g
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140018723
eCl@ss
27.440.392,00
ETIM
EC002939
UNSPSC 24.0
39121400
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® GND