Contacts
3
Combinables
1
饰品
38
Contact inserts
4
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
Han-Modular® 模块
数据传输模块
09 14 008 3134
型号: 09 14 008 3134
Han GigaBit Cat8, female
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
GigaBit 模块
插芯
压接针
母头
插针: 8 +屏蔽
导体截面积: 0.09 ... 0.52 mm²
额定电流: 5 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 008 3134
Han GigaBit Cat8, female
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
3
Combinables
1
饰品
38
Contact inserts
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
模块
模块类別
Han
®
GigaBit 模块
模块介绍
插芯
特点
适用于 PoE++
版本
接线方式
压接针
公母类型
母头
针数
8
更多插针
+ shielding
详细资料
Please order crimp contacts separately.
Please order adapter module separately.
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.09 ... 0.52 mm²
线芯外径
≤1.7 mm
额定电流
5 A
额定电压
50 V
额定电压
50 V AC
60 V DC
额定脉沖电压
0.8 kV
污染等级
3
额定电压符合UL
30 V
传输特性
Cat. 7
A
Class F
A
up to 1,000 MHz
Cat. 8 Class II up to 2000 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
25 Gbit/s
40 Gbit/s
接触电阻,屏蔽
≤ 100 mΩ
极限温度
-40 ... +85 °C
插拔次数
≥ 500
材料特性
材料(插芯)
Polycarbonate (PC)
颜色(插芯)
RAL 7032 (pebble grey)
材料(屏蔽)
Zinc die-cast, nickel-plated
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
compliant
ELV 状态
compliant
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Not contained
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 Category 2
认证
DNV GL
商业数据
包装尺寸
1
净重
39 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140187559
eCl@ss
27440218 工业连接器的模块(数据)
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
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
有关组装和处理的具体信息
Instruction Leaflett
下载设置
PDF
下载
com.harting.productdetail.downloads.IL.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
下载
Ethernet Portfolio Guide