登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Kontakte
3
Steckpartner
1
Zubehör
38
Kontakteinsätze
4
没有可用数据
eShop
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rechtecksteckverbinder
...
Han-Modular® Module
Datenübertragungs Module
09 14 008 3034
型号: 09 14 008 3034
Han GigaBit Cat8, male
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
GigaBit 模块
插芯
压接针
公头
插针: 8 +屏蔽
导体截面积: 0.09 ... 0.52 mm²
额定电流: 5 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 008 3034
Han GigaBit Cat8, male
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Kontakte
3
Steckpartner
1
Zubehör
38
Kontakteinsätze
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Module
Modultyp
Han
®
Gigabit Modul
Modulbeschreibung
Einsatz
Merkmale
Geeignet für PoE++
Ausführung
Anschlussart
Crimpanschluss
Geschlecht
Stift
Kontaktanzahl
8
weitere Kontakte
+ Schirmung
Hinweise
Crimpkontakte bitte separat bestellen.
Adaptermodul separat bestellen.
Technische Kennwerte
Leiterquerschnitt (mm²)
0,09 ... 0,52 mm²
Aderaußendurchmesser
≤1,7 mm
Bemessungsstrom
5 A
Bemessungsspannung
50 V
Bemessungsspannung
50 V AC
60 V DC
Bemessungsstoßspannung
0,8 kV
Verschmutzungsgrad
3
Bemessungsspannung nach UL
30 V
Übertragungseigenschaften
Kat. 7
A
Klasse F
A
bis 1.000 MHz
Kat. 8 Klasse II bis 2000 MHz
Datenrate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
25 Gbit/s
40 Gbit/s
Durchgangswiderstand, Schirmung
≤ 100 mΩ
Grenztemperatur
-40 ... +85 °C
Steckzyklen
≥ 500
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
Polycarbonat (PC)
Farbe Einsatz
RAL 7032 (kieselgrau)
Werkstoff Schirmung
Zink-Druckguss, vernickelt
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
Brandschutz in Schienenfahrzeugen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 Kategorie 2
Zulassungen
DNV GL
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
20 g
Ursprungsland
Rumänien
europäische Zolltarifnummer
85389099
GTIN
5713140187481
eCl@ss
27440218 Modul für Industriesteckverbinder (Daten)
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found