配套产品
配套产品
Contacts
1
Combinables
2
饰品
37
Contact inserts
1
型号: 09 14 208 3132
Han Gigabit HMC inse. F Cat.7 shield-GND
Han Gigabit HMC inse. F Cat.7 shield-GND

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han® Gigabit HMC 模块
插芯
压接针
母头
插针: 8 +屏蔽
导体截面积: 0.09 ... 0.52 mm²
额定电流: ‌5 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 208 3132
Han Gigabit HMC inse. F Cat.7 shield-GND
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
1
Combinables
2
饰品
37
Kontakteinsätze
1
产品详情
标识
  • 类别 模块
  • 模块类別 Han® Gigabit HMC 模块
  • 模块介绍 插芯
  • 特点 适用于 PoE++
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 母头
  • 针数 8
  • 更多插针 +屏蔽
  • 详细资料
    另带至铰链式框架的屏蔽连接
    请单独订购压接针。
    请单独订购适配器模块。
技术参数
  • 导体截面积 0.09 ... 0.52 mm²
  • 线芯外径 ≤1.7 mm
  • 额定电流 ‌ 5 A
  • 额定电压 50 V
  • 额定电压
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 额定脉沖电压 0.8 kV
  • 污染等级 3
  • 额定电压符合UL 30 V
  • 传输特性 Cat. 7A FA 级,到 1,000 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 接触电阻,屏蔽 ≤ 100 mΩ
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 插拔次数 ≥ 10,000
  • 关于插拔次数的说明 与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数
材料特性
  • 材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
  • 颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料(屏蔽) 锌压铸,镀镍
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP 编号 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 38.1 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140187597
  • eCl@ss 27440218 工业连接器的模块(数据)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
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
Chapter Han® HMC
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较