Contacts
1
Combinables
2
饰品
37
Contact inserts
1
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
系列
...
Han-
Yellock
®
插芯
09 14 008 3031
型号: 09 14 008 3031
Han Gigabit insert M, Cat. 7
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
GigaBit 模块
插芯
压接针
公头
插针: 8 +屏蔽
导体截面积: 0.09 ... 0.52 mm²
额定电流: 5 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 008 3031
Han Gigabit insert M, Cat. 7
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
1
Combinables
2
饰品
37
Contact inserts
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Модули
Тип модуля
Модуль Han
®
Gigabit
Описание модуля
Контактная вставка
Характеристики
Подходит для PoE++
Версия
Метод подключения
Подключение обжимом
Тип
Вилка
Число контактов
8
другие контакты
+ экранирование
Подробные данные
Обжимные контакты заказываются отдельно.
Пожалуйста, закажите модуль переходника отдельно.
Технические характеристики
Поперечное сечение проводника
0,09 ... 0,52 mm²
Наружный диаметр провода
≤1,7 mm
Номинальный ток
5 A
Номинальное напряжение
50 V
Номинальное напряжение
50 V AC
60 V DC
Номинальное импульсное напряжение
0,8 kV
Степень загрязнения
3
Номинальное напряжение согласно CSA
30 V
Характеристики передачи сигналов
Кат. 7
A
Класс F
A
до 1000 МГц
Скорость передачи данных
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Сопротивление контакта, экран
≤ 100 mΩ
Предельная температура
-40 ... +85 °C
Циклы стыковки
≥ 500
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
Поликарбонат (PC)
Цвет (контактная вставка)
RAL 7032 (серый)
Материал (экранирование)
Литой цинк с никелевым покрытием
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
совместим
Состояние ВЭА
совместим
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH
Да
Особо опасные жидкости предписания REACH
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Номер ECHA SCIP
1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
Законопроект 65 штата Калифорния
Не содержится
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Требование с учетом уровней опасности
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Допуски:
DNV GL
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
3,87 g
Страна изготовления
Румыния
код ТН ВЭД ЕС
85389099
GTIN
5713140187467
eCl@ss
27.440.218,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found