登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
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
Contacts
3
Combinables
2
Accessories
38
Contact inserts
1
没有可用数据
eShop
Conectori industriali / Han
®
Conectori dreptunghiulari
...
Module Han-Modular®
Data transmission modules
09 14 008 3111
型号: 09 14 008 3111
Han Gigabit insert female
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
GigaBit 模块
插芯
压接针
母头
插针: 8 +屏蔽
导体截面积: 0.09 ... 0.52 mm²
额定电流: 5 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 008 3111
Han Gigabit insert female
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
3
Combinables
2
Accessories
38
Contact inserts
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Categoria
Modüller
Tip modul
Han
®
Gigabit modülü
Descrierea modulului
Parça
Caracteristici
PoE++ için uygundur
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
Krimp sonlandırma
Soket tipi
Dişi
Kontak sayısı
8
diğer kontaklar
+ ekranlama
Ayrıntılar
Krimp kontakları ayrı olarak sipariş edilir.
Lütfen adaptör modülünü ayrıca sipariş edin.
Lütfen kablo kelepçesini veya krimp flanşı ayrıca sipariş edin.
Teknik özellikler
İletken kesiti (mm²)
0,09 ... 0,52 mm²
Kablo dış çapı
≤1,7 mm
Nominal akım
5 A
Çalışma Gerilimi
50 V
Çalışma Gerilimi
50 V AC
60 V DC
Nominal darbe gerilimi
0,8 kV
Kirlilik derecesi
3
UL uyarınca nominal gerilim
30 V
İletim özellikleri
Cat. 6
A
Sınıf E
A
500 MHz'e kadar
Veri oranı
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Kontak direnci, koruma
≤ 100 mΩ
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +85 °C
Eşleşme döngüsü
≥ 500
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
Polikarbonat (PC)
Renk (parça)
RAL 7032 (çakıl grisi)
Malzeme (koruma)
Çinko döküm, nikel kaplı
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
Evet
REACH SVHC maddeleri
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
ECHA SCIP numarası
1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
California Önerme 65 madde
İçermez
Demir yolu araçlarında yangından korunma
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 2类
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Onaylar
DNV GL
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
35 g
Ţara de origine
Romanya
Cod tarif vamal european
85389099
GTIN
5713140020726
eCl@ss
27.440.218,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
下载
Chapter Han-Eco®
下载
Chapter Han-Modular®
下载
Industrial Connectors Han®
下载
HARTING Ethernet Cabling