Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Tools
1
Hoods/Housings
88
Frames
17
Objednací číslo: 09 14 003 3150
Han Guiding Dummy module, female
Han Guiding Dummy module, female

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Vodící.modul Han®
Jednoduchý modul
Zaslepovací modul
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
Objednací číslo: 09 14 003 3150
Han Guiding Dummy module, female
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Tools
1
Hoods/Housings
88
Frames
17
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Moduly
  • Řada Han-Modular®
  • Typ modulu Vodící.modul Han®
  • Velikost modulu Jednoduchý modul
  • Popis modulu Zaslepovací modul
Verze
  • Provedení Zásuvka (female)
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Aretační rozsah ± 4 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polykarbonát (PC)
  • Barva (vložka) RAL 9005 (černá)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Kategorie 2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Obchodní údaje
  • Velikost balení 2
  • Hmotnost netto 8,485 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140184688
  • eCl@ss 27.440.392,00
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Modular®
Selection Guide Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte