配套产品
配套产品
Contacts
15
Combinables
1
Tools
1
Hoods/Housings
88
Frames
8
型号: 09 14 003 3152
Han Guiding PE module, female
Han Guiding PE module, female

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han® 导向模块
单模块
PE 模块
压接针
母头
插针: 2
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
额定电流: ‌16 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 003 3152
Han Guiding PE module, female
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
15
Combinables
1
Tools
1
Hoods/Housings
88
Frames
8
产品详情
Identificación
  • Categoría Módulos
  • Serie Han-Modular®
  • Tipo de módulo Módulo de guía Han®
  • Tamaño del módulo Módulo sencillo
  • Descripción del módulo Módulo PE
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Hembra
  • Número de contactos 2
  • Contacto PE
  • Detalles
    Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
    ¡No para bastidores articulados Han-Modular®!
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0,14 ... 4 mm²
  • Diámetro exterior de hilo ≤4,8 mm
  • Corriente nominal ‌ 16 A
  • Voltaje nominal 500 V
  • Tensión de choque nominal 6 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Rango de enclavamiento ± 4 mm
Propiedades del material
  • Material (aislante) Policarbonato (PC)
  • Color (aislante) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Categoría 2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 2
  • Peso neto 10,26 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140184725
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
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
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较