Contacts
1
Combinables
1
Tools
1
上売/底座
88
Frames
17
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
Han-Modular® 模块
最高 10 A 的信号
09 14 027 3014
型号: 09 14 027 3014
Han HD shielded module male (shield-GND)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
高密度屏蔽模块
单模块
压接针
公头
插针: 27 +屏蔽
导体截面积: 0.13 ... 0.33 mm²
额定电流: 2 A
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
型号: 09 14 027 3014
Han HD shielded module male (shield-GND)
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
1
Combinables
1
Tools
1
上売/底座
88
Frames
17
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
模块
系列
Han-Modular®
模块类別
Han
®
高密度屏蔽模块
模块尺寸
单模块
版本
接线方式
压接针
公母类型
公头
针数
27
更多插针
+屏蔽
详细资料
另带至铰链式框架的屏蔽连接
请单独订购压接针。
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.13 ... 0.33 mm²
线芯外径
≤1.8 mm
额定电流
2 A
额定电压
16 V
额定脉沖电压
0.8 kV
污染等级
3
接触电阻,屏蔽
≤ 100 mΩ
极限温度
-40 ... +85 °C
插拔次数
≥ 500
材料特性
材料(插芯)
液晶聚合物 (LCP)
材料(屏蔽)
锌压铸,镀镍
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 类别 1 B 级
商业数据
包装尺寸
1
净重
34.5 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140184749
eCl@ss
27440217 工业连接器的模块(电源/信号)。
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found