配套产品
配套产品
型号: 09 40 500 9901
Han HPR-Compact guiding pin
Han HPR-Compact  guiding pin

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
导向销
用于不封底安装底座, 用于表面安装底座
公头
不锈钢
注释
比较
型号: 09 40 500 9901
Han HPR-Compact guiding pin
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Название
  • Категория Accessories
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han® HPR Compact
  • Тип аксессуара Guide pin
  • Описание аксессуаров
    for bulkhead mounted housings
    for surface mounted housings
Версия
  • Тип Male
Технические характеристики
  • Момент затяжки ‌0.5 Nm Fixing screws M3
  • Recommended screw driver Slotted 1 x 6
Свойства материала
  • Материал (аксессуары) Stainless steel
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Not contained
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 4 g
  • Страна изготовления China
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140193543
  • eCl@ss 27440203 Coding for industrial connectors
  • ETIM EC002311
  • UNSPSC 24.0 39121421