配套产品
配套产品
Combinables
2
Accessories
1
型号: 10 40 292 6407
Han HPR HPTC 1400 CS 150mmq M40 w/o CG
Han HPR HPTC 1400 CS 150mmq M40 w/o CG

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
额定电流: ‌1,400 A
全套
电缆端
尺寸: 3
2x M40
材料: 压铸铝, 防腐蚀
防护等级: IP68, IP66, IP69
注释
比较
型号: 10 40 292 6407
Han HPR HPTC 1400 CS 150mmq M40 w/o CG
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
饰品
1
产品详情
식별
  • 카테고리 커넥터 세트
  • 후드/하우징 시리즈 Han® HPR HPTC
  • 후드/하우징 타입 일체의 세트
  • 후드/하우징 설명 케이블 측면
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
버전
  • 규격 3
  • 차폐형 360° 차폐형
  • 코딩 16개 코딩 옵션
  • 케이블 항목 수 2
  • 케이블 엔트리 2x M40
  • 응용 분야 열악한 옥외 환경 지원 후드/하우징
기술적 특성
  • 도체 단면적 (mm²) 150 mm²
  • 정격 전류 ‌ 1,400 A
  • 정격 전압 3,600 V
  • 정격 임펄스 전압 20 kV
  • 오염도 4
  • 과전압 카테고리 III
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 체결 주기 ≥ 25
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP68
    IP66
    IP69
자재 특성
  • 재료 (인서트) 폴리아미드 (PA)
  • 재료 (후드/하우징)
    알루미늄 다이-캐스트
    내부식성
상세명세 및 승인
  • 사양
    EN 50467
    EN 50124-1
    IEC 61373 카테고리 1 클래스 B
    EN 45545
    EN 60137
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 2,055 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85359000
  • eCl@ss 27,440,113.00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较