配套产品
配套产品
Combinables
1
Tools
4
Accessories
2
Spare Part
3
型号: 10 40 272 6406
Han HPR HPTC 400 CS 120 mmq M40 w/o CG
Han HPR HPTC 400 CS 120 mmq M40 w/o CG

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
额定电流: ‌400 A
全套
电缆端
尺寸: 2
1x M40
材料: 压铸铝, 防腐蚀
防护等级: IP68, IP66, IP69
注释
比较
型号: 10 40 272 6406
Han HPR HPTC 400 CS 120 mmq M40 w/o CG
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Tools
4
饰品
2
备件
3
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kontaktdonssatser
  • Serier med kabelkåpor/chassihus Han® HPR HPTC
  • Typ av kabelkåpa/chassihus Komplett sats
  • Beskrivning av kabelkåpa/chassihus Kabelsida
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
  • Funktioner till flertrådiga ledare enligt IEC 60228 Klass 5
Version
  • Storlek 2
  • Skärmning 360° skärmning
  • Kodning 16 kodningsalternativ
  • Antal kabelgenomföringar 1
  • Kabelingång 1x M40
  • Applikationsområde Kabelkåpor/chassihus för tuffa utomhusmiljöer
Tekniska egenskaper
  • Ledararea (mm²) 120 mm²
  • Märkström ‌ 400 A
  • Märkspänning 1.800 V
  • Nominell impulsspänning 10 kV
  • Föroreningsgrad 4
  • Överspänningskategori III
  • Åtdragningsmoment ‌2,2 Nm Fästskruvar M4
  • Åtdragningsmoment (skruvlås) ‌ 6 Nm
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Matningscykler ≥ 25
  • Grad av skydd enligt IEC 60529
    IP68
    IP66
    IP69
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Polyamid (PA)
  • Material (kabelkåpa/chassihus)
    Aluminium pressgjuten
    Korrosionsbeständig
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    EN 50467
    EN 50124-1
    IEC 61373 Kategori 1 klass B
    EN 45545
    EN 60137
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 1.010 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713141154826
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408