登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Tools
4
Accessories
2
Pieza de repuesto
3
没有可用数据
eShop
産業用コネクタ / Han
®
特殊アプリケーション用コネクタとケーブルアセンブリ
...
大電流コネクタ
Han® HPR HPTC
10 40 272 6325
型号: 10 40 272 6325
Han HPR HPTC 400 CS 95mmq M32 w/o CG
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
コネクタセット
定格電流: 400 A
全セット
ケーブル側
サイズ: 2
1x M32
材質: アルミダイカスト, 耐腐食
保護等級: IP68, IP66, IP69
注释
比较
型号: 10 40 272 6325
Han HPR HPTC 400 CS 95mmq M32 w/o CG
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Tools
4
饰品
2
备件
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
コネクタセット
フード/ハウジングシリーズ
Han® HPR HPTC
フード/ハウジングのタイプ
全セット
フード/ハウジングの説明
ケーブル側
ケーブルタイプ
銅ケーブル (丸型)
特長
IEC 60228 Class 5に準拠した撚り線用
バージョン
サイズ
2
シールド
360°シールド
コーディング
16 のコーディングオプション
ケーブル・エントリー数
1
ケーブルエントリー
1x M32
アプリケーション分野
過酷な屋外環境用フード/ハウジング
技術的特性
導体断面積(mm²)
95 mm²
定格電流
400 A
定格電圧
1,800 V
定格サージ電圧
10 kV
汚染度
4
過電圧カテゴリ
III
締付けトルク
2.2 Nm M4 固定ネジ
締付けトルク (ネジロック)
6 Nm
使用温度範囲
-40 ... +125 °C
嵌合回数
≥ 25
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP68
IP66
IP69
材質
材質 (インサート)
ポリアミド (PA)
材質 (フード/ハウジング)
アルミダイカスト
耐腐食
仕様および認証
仕様
EN 50467
EN 50124-1
IEC 61373 カテゴリ1 クラスB
EN 45545
EN 60137
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
1,018.6 g
原産国
ルーマニア
欧州関税番号
85366990
GTIN
5713141154833
eCl@ss
27,440,113.00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (チェコ語)
PDF (デンマーク語)
PDF (Spanish_MX)
PDF (英語)
PDF (ドイツ語)
PDF (スペイン語)
PDF (日本語)
PDF (韓国語)
PDF (イタリア語)
PDF (フランス語)
PDF (オランダ)
PDF (ポーランド語)
PDF (トルコ語 )
PDF (スウェーデン語)
PDF (中国語 (繁体字))
PDF (中国語(簡体字))
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found