配套产品
配套产品
Combinables
7
Accessories
1
型号: 10 40 271 1006
Han HPR HPTC 400 DS
Han HPR HPTC 400 DS

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
额定电流: ‌400 A
全套
设备端
尺寸: 2
材料: 压铸铝, 防腐蚀
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 10 40 271 1006
Han HPR HPTC 400 DS
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
7
Accessories
1
产品详情
Identificatie
  • Categorie Connectorsets
  • Series van de kappen/behuizingen Han® HPR HPTC
  • Type kap/behuizing Complete set
  • Beschrijving van kap/behuizing Apparaatzijde
  • Type kabel Koperkabel (rond)
  • Eigenschappen voor geslagen draden volgens IEC 60228 Klasse 5
Versie
  • Grootte 2
  • Afscherming 360° afscherming
  • Codering 16 coderingsopties
  • Toepassingsgebied Kappen/behuizingen voor moeilijke omgevingen buiten
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 400 A
  • Nominale spanning 1.800 V
  • Nominale impulsspanning 10 kV
  • Mate van verontreiniging 4
  • Overspanningscategorie III
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • steekcycli ≥ 25
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    IP68
    IP69
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polyamide (PA)
  • Materiaal (kap/behuizing)
    Aluminium gegoten
    Corrosiebestendig
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer 4141b1b0-d696-48fb-8ad9-5046cd2452df
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Lood
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    EN 50467
    EN 50124-1
    IEC 61373 Categorie 1 klasse B
    EN 45545
    EN 60137
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85359000
  • GTIN 5713140189874
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

Instruction Leaflett
下载设置
更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较