配套产品
配套产品
型号: 09 11 002 6237
Han HPR HPTC 850/1400-fe.-cont.-240mm²
Han HPR HPTC 850/1400-fe.-cont.-240mm²

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ‌850 A
母头
铜合金
镀银
导体截面积: 240 mm²
注释
比较
型号: 09 11 002 6237
Han HPR HPTC 850/1400-fe.-cont.-240mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identification
  • Catégorie Kontaklar
  • Série Han® HPTC
  • Type de contact Krimp kontağı
  • Type de câble Bakır kablo (yuvarlak)
  • Caractéristiques IEC 60228 Sınıf 5 uyarınca çok damarlı kablolar için
Version
  • Méthode de raccordement Krimp sonlandırma
  • Genre Dişi
  • Processus de fabrication Döndürülmüş kontaklar
Données techniques
  • Section de fil du conducteur 240 mm²
  • Intensité nominale ‌ 850 A
  • Résistance de contact ≤ 0,3 mΩ
  • Longueur à dénuder 43 mm
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Cycles de connexion ≥ 25
Propriétés du matériau
  • Matériau (contacts) Bakır alaşımı
  • Surface (contacts) Gümüş kaplı
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 274 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140936386
  • eCl@ss 27440204 Contact pour connecteur industriel
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522