登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
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
备件
3
没有可用数据
eShop
산업용 커넥터 / Han
®
특정 애플리케이션을 위한 커넥터 및 케이블 어셈블리
...
대전류 커넥터
Han® HPR HPTC
10 40 282 6409
型号: 10 40 282 6409
Han HPR HPTC 850 CS 240mmq M40 w/o CG
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器组
额定电流: 850 A
全套
电缆端
尺寸: 3
1x M40
材料: 压铸铝, 防腐蚀
防护等级: IP68, IP66, IP69
注释
比较
型号: 10 40 282 6409
Han HPR HPTC 850 CS 240mmq M40 w/o CG
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Tools
4
饰品
2
备件
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
커넥터 세트
후드/하우징 시리즈
Han® HPR HPTC
후드/하우징 타입
일체의 세트
후드/하우징 설명
케이블 측면
케이블 유형
구리 케이블 (원형)
특징
IEC 60228 Class 5에 따른 연선 지원
버전
규격
3
차폐형
360° 차폐형
코딩
16개 코딩 옵션
케이블 항목 수
1
케이블 엔트리
1x M40
응용 분야
열악한 옥외 환경 지원 후드/하우징
기술적 특성
도체 단면적 (mm²)
240 mm²
정격 전류
850 A
정격 전압
3,600 V
정격 임펄스 전압
20 kV
오염도
4
과전압 카테고리
III
조임 토크
2.2 Nm 고정 나사 M4
체결 토크(나사 잠금 방식)
14.5 Nm
제한 온도
-40 ... +125 °C
체결 주기
≥ 25
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP68
IP66
IP69
자재 특성
재료 (인서트)
폴리아미드 (PA)
재료 (후드/하우징)
알루미늄 다이-캐스트
내부식성
상세명세 및 승인
사양
EN 50467
EN 50124-1
IEC 61373 카테고리 1 클래스 B
EN 45545
EN 60137
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
1,525 g
원산지
독일
유럽 관세 번호
85359000
GTIN
5713141157841
eCl@ss
27,440,113.00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (덴마크어)
PDF (Spanish_MX)
PDF (체코어)
PDF (스페인어)
PDF (영어)
PDF (독일어)
PDF (프랑스어)
PDF (일어)
PDF (한국어)
PDF (이탈리아어)
PDF (네덜란드어)
PDF (폴란드어)
PDF (스웨덴어)
PDF (터키어)
PDF (중국어 간체)
PDF (중국어 번체)
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
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found