配套产品
配套产品
Combinables
1
Tools
4
Accessories
3
Запасная часть
3
型号: 10 40 282 6509
Han HPR HPTC 850 CS 240mmq M50 w/o CG
Han HPR HPTC 850 CS 240mmq M50 w/o CG

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
额定电流: ‌850 A
全套
电缆端
尺寸: 3
1x M50
材料: 压铸铝, 防腐蚀
防护等级: IP68, IP66, IP69
注释
比较
型号: 10 40 282 6509
Han HPR HPTC 850 CS 240mmq M50 w/o CG
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Tools
4
Accessories
3
Запасная часть
3
产品详情
标识
  • 类别 连接器组
  • 上壳/底座系列 Han® HPR HPTC
  • 上壳/底座类型 全套
  • 上壳/底座介绍 电缆端
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
  • 特点 符合 IEC 60228 第 5 级的绞线
版本
  • 尺寸 3
  • 屏蔽 360° 屏蔽
  • 编码 16种编码可选
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x M50
  • 应用领域 用于恶劣室外环境的上壳/底座
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 240 mm²
  • 额定电流 ‌ 850 A
  • 额定电压 3,600 V
  • 额定脉沖电压 20 kV
  • 污染等级 4
  • 过电压类别 III
  • 拧紧力矩 ‌2.2 Nm M4固定螺栓
  • 拧紧力矩(螺栓锁紧) ‌ 14.5 Nm
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 25
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP68
    IP66
    IP69
材料特性
  • 材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
  • 材料 (上壳/底座)
    压铸铝
    防腐蚀
规格和认证
  • 规格
    EN 50467
    EN 50124-1
    IEC 61373 类别 1 B 级
    EN 45545
    EN 60137
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 1,514 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85359000
  • GTIN 5713141157889
  • eCl@ss 27440113 矩形连接器(套)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408