配套产品
配套产品
Combinables
13
Accessories
1
Запасная часть
2
型号: 10 40 281 1009
Han HPR HPTC 850 DS
Han HPR HPTC 850 DS

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
额定电流: ‌850 A
全套
设备端
尺寸: 3
材料: 压铸铝, 防腐蚀
防护等级: IP68, IP66, IP69
注释
比较
型号: 10 40 281 1009
Han HPR HPTC 850 DS
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
13
Accessories
1
Запасная часть
2
产品详情
Название
  • Категория Connector sets
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han® HPR HPTC
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Complete set
  • Описание кабельного/блочного кожуха Device side
  • Тип кабеля Copper cable (round)
  • Характеристики for stranded wires according to IEC 60228 Class 5
Версия
  • Размер 3
  • Экранирование 360° shielding
  • Кодирование 16 coding options
  • Области применения Hoods/housings for harsh outdoor environments
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 850 A
  • Номинальное напряжение 3,600 V
  • Номинальное импульсное напряжение 20 kV
  • Степень загрязнения 4
  • Класс перенапряжения III
  • Момент затяжки
    ‌40 Nm Fixing screws M10
    ‌40 Nm Screws M20
  • Момент затяжки (фиксация винтом) ‌ 14.5 Nm
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Циклы стыковки ≥ 25
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP68
    IP66
    IP69
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) 聚酰胺 (PA)
  • Материал (кабельный/блочный кожух)
    压铸铝
    防腐蚀
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH 不包含
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH 不包含
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
  • Номер ECHA SCIP 4141b1b0-d696-48fb-8ad9-5046cd2452df
  • Законопроект 65 штата Калифорния
  • Законопроект 65 штата Калифорния
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    EN 50467
    EN 50124-1
    IEC 61373 类别 1 B 级
    EN 45545
    EN 60137
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85359000
  • GTIN 5713140189959
  • eCl@ss 27440113 Rectangular connectors (set)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

Instruction Leaflett
下载设置
Instruction Leaflett
下载设置
更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较