登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Conectores industriais / Han
®
Conectores retangulares
...
Acessórios
Capas de proteção
09 40 011 5411
型号: 09 40 011 5411
Han HPR SP1-CM-SCL-with lanyard
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
保护盖
用于不封底安装底座, 用于面板安装底座, 带固定绳(回路电缆)
尺寸: SP1
螺钉锁扣
不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
防护等级: IP65, IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
注释
比较
型号: 09 40 011 5411
Han HPR SP1-CM-SCL-with lanyard
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
附件
Linhas de carcaças/bases
Han
®
HPR
Tipo de acessório
保护盖
Descrição do acessório
用于不封底安装底座
用于面板安装底座
带固定绳(回路电缆)
Versão
Tamanho
SP1
Tipo de trava
螺钉锁扣
Detalhes
请注意,使用金属保护罩时,连接器只能在无电压或电压降低到最高 2000V 的情况下使用。
请注意,根据 IEC 61984 标准,Han
®
HC 650 / HC 800 在跌落时需要使用保护罩。
Características técnicas
Toque de aperto (travamento do parafuso)
6 Nm
Limitação de temperatura
-40 ... +125 °C
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP65
IP68
IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Propriedades do material
Material (carcaça/base)
压铸铝
防腐蚀
Superfície (carcaça/base)
粉末涂层
Cor (carcaça/base)
RAL 9005(乌黑)
Material (trava)
不锈钢
Especificações e aprovações
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Aprovações
DNV GL
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
82 g
País de origem
中国
Número de tarifa da alfândega europeia
85389099
GTIN
5713140399624
eCl@ss
27440208 工业插头连接套
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found