配套产品
配套产品
型号: 09 40 021 5412
Han HPR SP2-CM-SCL-without lanyard
Han HPR SP2-CM-SCL-without lanyard

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于不封底安装底座, 用于面板安装底座
尺寸: SP2
螺钉锁扣
不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
防护等级: IP65, IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
注释
比较
型号: 09 40 021 5412
Han HPR SP2-CM-SCL-without lanyard
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 上壳/底座系列 Han® HPR
  • 附件种类 保护盖
  • 附件介绍
    用于不封底安装底座
    用于面板安装底座
版本
  • 尺寸 SP2
  • 锁定类型 螺钉锁扣
  • 详细资料
    请注意,使用金属保护罩时,连接器只能在无电压或电压降低到最高 2000V 的情况下使用。
    请注意,根据 IEC 61984 标准,Han® HC 650 / HC 800 在跌落时需要使用保护罩。
技术参数
  • 拧紧力矩(螺栓锁紧) ‌ 6 Nm
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
  • 类型等级符合 UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
材料特性
  • 材料 (上壳/底座)
    Trykstøbt aluminium
    Korrosionsbestandig
  • 表面(上壳/底座) Pulverlakeret
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005 (dybsort)
  • 材料(锁扣) Rustfrit stål
  • RoHS overensstemmende
  • ELV 状态 overensstemmende
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Ikke indeholdt
  • REACH 附件 XIV 物质 Ikke indeholdt
  • REACH SVHC 物质 Ikke indeholdt
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 107 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140422513
  • eCl@ss 27440208 工业插头连接套
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467