配套产品
配套产品
Combinables
6
饰品
1
型号: 19 40 021 0413
Han HPR SP2-TGG-SV-M40
Han HPR SP2-TGG-SV-M40

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: SP2
螺钉锁扣
不锈钢
顶出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 19 40 021 0413
Han HPR SP2-TGG-SV-M40
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
6
饰品
1
产品详情
Identificare
  • Categoria Carcase / prize
  • Serii de carcase/prize Han® HPR
  • Tip carcasă/priză Carcasă
Versiune
  • Mărime SP2
  • Versiune Intrare verticală
  • Numărul de intrări de cablu 1
  • Intrare cablu 1x M40
  • Tip blocare Blocare cu şurub
  • Domeniu de utilizare Carcase/prize pentru medii exterioare dure
  • Detalii Rețineți vă rog că utilizarea capacului de protecție este necesară pentru a proteja Han® HC 650 / HC 800 la cădere, conform IEC 61984.
Caracteristici tehnice
  • Moment de strângere
    ‌6 Nm Şurub de blocare
    ‌6 Nm Şuruburi de fixare
    ‌15 Nm Inel de reținere
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Notă privind temperatura de limitare Pentru utilizare ca și conector, conform IEC 61984.
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K conform ISO 20653
  • Clasificarea de tip conform UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză)
    Aluminiu turnat sub presiune
    Rezistent la coroziune
  • Suprafaţă (carcasă/priză) Acoperit cu pulbere
  • Culoare (carcasă/priză) RAL 9005 (negru de fum)
  • Material (blocare) Oţel inoxidabil
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Omologări
    CE
    DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 369,33 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140831384
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466