Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Contacts
8
Combinables
1
Tools
2
饰品
1
上売/底座
88
Frames
17
Artikelnummer: 09 14 002 3125
Han HV single module, 16A 2500V female
Han HV single module, 16A 2500V female

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Han® HV Modul
Einzelmodul
Crimpanschluss
Buchse
Kontakte: 2
Leiterquerschnitt: 0,14 ... 4 mm²
Bemessungsstrom: ‌16 A
Polycarbonat / Teflon (PTFE)
RAL 7032 (kieselgrau)
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Artikelnummer: 09 14 002 3125
Han HV single module, 16A 2500V female
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Contacts
8
Combinables
1
Tools
2
饰品
1
上売/底座
88
Frames
17
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Module
  • Baureihe Han-Modular®
  • Modultyp Han® HV Modul
  • Modulgröße Einzelmodul
Ausführung
  • Anschlussart Crimpanschluss
  • Geschlecht Buchse
  • Kontaktanzahl 2
  • Hinweise Crimpkontakte bitte separat bestellen.
  • Lieferumfang
    1 Modul
    2 Arretierhülsen
    2 Schrumpfschläuche
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²) 0,14 ... 4 mm²
  • Aderaußendurchmesser ≤5 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 16 A
  • Bemessungsspannung 2.500 V
  • Bemessungsstoßspannung 15 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Isolationswiderstand >1010 Ω
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Steckzyklen ≥ 500
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polycarbonat / Teflon (PTFE)
  • Farbe Einsatz RAL 7032 (kieselgrau)
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Blei
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    EN 50124-1
  • Zulassungen DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 6,14 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140019942
  • eCl@ss 27440217 Modul für Industriesteckverbinder (Leistung/Signal)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Anleitungen
Beipackzettel
Download Einstellungen
Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Kapitel Han-Modular®
Selection Guide Han-Modular®
Kapitel Han-Eco®
Industrie-Steckverbinder Han®
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen