登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
5
Combinables
2
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
17
没有可用数据
eShop
Conectores industriales / Han
®
Conectores rectangulares
...
Aislantes monobloque
Para aplicaciones resistentes a la temperatura
09 33 816 2704
型号: 09 33 816 2704
Han High Temp 16E-c Female
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
母头
液晶聚合物 (LCP)
额定电流: 16 A
尺寸: 16 B
插针: 16
导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 33 816 2704
Han High Temp 16E-c Female
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
5
Combinables
2
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
17
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Aislantes
Serie
Han E
®
High Temp
Versión
Método de terminación
Terminación de engaste
Tipo
Hembra
Tamaño
16 B
Número de contactos
16
Contacto PE
Sí
Detalles
Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
Características técnicas
Sección de conductor (mm²)
0,5 ... 2,5 mm²
Sección de cable (AWG)
AWG 20 ... AWG 14
Corriente nominal
16 A
Voltaje nominal
500 V
Tensión de choque nominal
6 kV
Nivel de contaminación
3
Resistencia de aislamiento
>10
10
Ω
Par de apriete
1,2 Nm Tornillo PE M4
Recommended screw driver
PH2
Temperatura de limitación
-40 ... +200 °C Con componentes Han® High Temp
Ciclos de conexión
≥ 500
Propiedades del material
Material (aislante)
Polímero de cristal líquido (LCP)
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la California Proposition 65
Sí
Sustancias de la California Proposition 65
Níquel
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
74,5 g
País de origen
Rumanía
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140185883
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® High Temp