配套产品
配套产品
Combinables
2
饰品
4
备件
1
上売/底座
17
型号: 09 33 816 2703
an High Temp 16E-s Female
an High Temp 16E-s Female

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
螺栓接线
母头
液晶聚合物 (LCP)
额定电流: ‌16 A
尺寸: 16 B
插针: 16
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 33 816 2703
an High Temp 16E-s Female
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
饰品
4
备件
1
上売/底座
17
产品详情
标识
  • 类别 Inserts
  • 系列 Han E® High Temp
版本
  • 接线方式 Screw termination
  • 公母类型 Female
  • 尺寸 16 B
  • 带电线保护 Yes
  • 针数 16
  • 接地针 Yes
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.75 ... 2.5 mm²
  • 导体截面积 (AWG) AWG 18 ... AWG 14
  • 额定电流 ‌ 16 A
  • 额定电压 500 V
  • 额定脉沖电压 6 kV
  • 污染等级 3
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 接触电阻 ≤ 1 mΩ
  • 剥线长度 7.5 mm
  • 拧紧力矩
    ‌0.5 Nm Contact screw M3
    ‌0.5 Nm Fixing screws M3
    ‌1.2 Nm PE screw M4
  • Recommended screw driver
    Slotted 0.6 x 3.5
    PH1
    PH2
  • 极限温度 -40 ... +200 °C With Han® High Temp components
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插芯) Liquid crystal polymer (LCP)
  • 材料(插针) Copper alloy
  • 表面(插针) Silver plated
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 状态 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质 Lead
  • ECHA SCIP 编号 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质
    Lead
    Nickel
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 111.7 g
  • 原产国 Romania
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140186026
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522