Contacts
5
Combinables
2
饰品
4
备件
1
上売/底座
9
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
单体插芯
用于耐高温应用
09 33 824 2704
型号: 09 33 824 2704
Han High Temp 24E-c Female
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
母头
液晶聚合物 (LCP)
额定电流: 16 A
尺寸: 24 B
插针: 24
导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 33 824 2704
Han High Temp 24E-c Female
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
5
Combinables
2
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
9
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
插芯
系列
Han E
®
High Temp
版本
接线方式
压接针
公母类型
母头
尺寸
24 B
针数
24
接地针
是
详细资料
请单独订购压接针。
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.5 ... 2.5 mm²
导体截面积 (AWG)
AWG 20 ... AWG 14
额定电流
16 A
额定电压
500 V
额定脉沖电压
6 kV
污染等级
3
绝缘阻抗
>10
10
Ω
拧紧力矩
1.2 Nm PE 螺钉 M4
Recommended screw driver
PH2
极限温度
-40 ... +200 °C 带Han®High Temp组件
插拔次数
≥ 500
材料特性
材料(插芯)
液晶聚合物 (LCP)
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
镍
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
商业数据
包装尺寸
1
净重
90 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140185906
eCl@ss
27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® High Temp