登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
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
5
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
插针
电气
09 31 000 6102
型号: 09 31 000 6102
Han HsB-SMC-MC-CRT-6 mm² / 10 AWG-Ag
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
额定电流: ≤35 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 6 mm²
AWG 10
注释
比较
型号: 09 31 000 6102
Han HsB-SMC-MC-CRT-6 mm² / 10 AWG-Ag
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
插针
系列
Han
®
HsB
插针类型
压接针
版本
接线方式
压接针
公母类型
公头
制造过程
车削针
技术参数
导体截面积 (mm²)
6 mm²
导体截面积 (AWG)
AWG 10
额定电流
≤ 35 A
接触电阻
≤ 1 mΩ
剥线长度
9.5 mm
材料特性
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镀银
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
商业数据
包装尺寸
25
净重
2.84 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140188006
eCl@ss
27440204 工业插头连接器接触
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® HsB
下载
HARTING News 2020