配套产品
配套产品
Tools
1
上売/底座
83
Frames
17
型号: 20 70 001 1001
Han ID-Modul
Han ID-Modul

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han-Elisa®模块
单模块
公头
插针: 6
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 20 70 001 1001
Han ID-Modul
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
上売/底座
83
Frames
17
产品详情
标识
  • 类别 模块
  • 系列 Han-Modular®
  • 模块类別 Han-Elisa®模块
  • 模块尺寸 单模块
版本
  • 公母类型 公头
  • 针数 6
技术参数
  • 极限温度 ‌0 ... +70 °C
材料特性
  • 材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
  • 颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 25.556 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140134362
  • eCl@ss 27440218 工业连接器的模块(数据)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552