配套产品
配套产品
型号: 19 44 010 5405
Han-INOX® 10B-C-f. DL
Han-INOX® 10B-C-f. DL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于不封底安装底座,  带固定绳(电缆套管)
尺寸: 10 B
双锁扣
材料 (上壳/底座): 金属
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 19 44 010 5405
Han-INOX® 10B-C-f. DL
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
標識
  • 類別 附件
  • 上殼/底座系列 Han-INOX®
  • 附件種類 保護蓋
  • 附件介紹
    用於不封底安裝底座
    帶固定繩(電纜套管)
版本
  • 尺寸 10 B
  • 鎖定類型 雙鎖扣
技術參數
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 防護等級符合IEC 60529 IP65
  • 類型等級符合UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
材料特性
  • 材料(上殼/底座) 金屬
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質 不包含
規格和認證
  • 認證 DNV GL
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 136 g
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140829527
  • eCl@ss 27,440,208.00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467