Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 19 44 016 5402
Han-INOX® 16B-C-DL-seal
Han-INOX® 16B-C-DL-seal

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Védősapka
lengő csatlakozóházakhoz, Rögzítőhuzallal (hurok)
Méret: 16 B
Kétkengyeles
Rozsdamentes acél
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház): Fém
Anyag (tömítés): FPM
Védettségi fokozat: IP65
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 19 44 016 5402
Han-INOX® 16B-C-DL-seal
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
標識
  • 類別 附件
  • 上殼/底座系列 Han-INOX®
  • 附件種類 保護蓋
  • 附件介紹
    用於上殼
    帶固定繩(迴路電纜)
版本
  • 尺寸 16 B
  • 鎖定類型 雙鎖扣
技術參數
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 防護等級符合IEC 60529 IP65
  • 類型等級符合UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
材料特性
  • 材料(上殼/底座) 金屬
  • 材料(密封件) FPM
  • 材料(鎖扣) 不銹鋼
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質 不包含
規格和認證
  • 認證 DNV GL
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 215.9 g
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140829497
  • eCl@ss 27,440,208.00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás