矩形连接器
...
附件
保护罩
19 44 024 5402
型号: 19 44 024 5402
Han-INOX® 24B-C-DL-seal
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
保护盖
用于上壳, 带固定绳(回路电缆)
尺寸: 24 B
双锁扣
不锈钢
材料 (上壳/底座): 金属
材料(密封件): FPM
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 19 44 024 5402
Han-INOX® 24B-C-DL-seal
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
附件
Serie di custodie fisse e volanti
Han-INOX
®
Tipo di accessorio
保护盖
Descrizione degli accessori
用于上壳
带固定绳(回路电缆)
Versione
Taglia
24 B
Tipi di aggancio
双锁扣
技术参数
极限温度
-40 ... +125 °C
Grado di protezione secondo IEC 60529
IP65
Certificazioni UL 50/ UL 50E
4
4X
12
材料特性
材料 (上壳/底座)
金属
材料(密封件)
FPM
材料(锁扣)
不锈钢
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
规格和认证
认证
DNV GL
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
0.01 g
Paese di origine
罗马尼亚
Codice doganale europeo
85389099
GTIN
5713140829442
eCl@ss
27440208 工业插头连接套
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found