Frames
2
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
用于特定应用的连接器和电缆组件
...
食品饮料行业连接器
Han® INOX
19 44 024 0427
型号: 19 44 024 0427
Han-INOX® 24B-HTE-M32 f.DL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 24 B
双锁扣
顶出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 不锈钢
未涂装
未上漆
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 44 024 0427
Han-INOX® 24B-HTE-M32 f.DL
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
饰品
2
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Category
上売/底座
Series of hoods/housings
Han-INOX
®
Type of hood/housing
上壳
Version
Size
24 B
Version
顶出线
Number of cable entries
1
Cable entry
1x M32
Locking type
双锁扣
Field of application
用于恶劣环境的上壳/底座
技术参数
Limiting temperature
-40 ... +125 °C
关于极限温度的说明
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP65
Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
4
4X
12
材料特性
材料 (上壳/底座)
不锈钢
表面(上壳/底座)
未涂装
颜色(上売/底座)
未上漆
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
规格和认证
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证
CE
DNV GL
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
650 g
Country of origin
罗马尼亚
European customs tariff number
85389099
GTIN
5713140829466
eCl@ss
27440202 长方形连接器的外壳
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found