登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
Tools
1
Accessories
3
Контактные вставки
101
没有可用数据
eShop
Промышленные соединители / Han
®
Соединители и кабельные сборки для конкретных областей применения
...
Соединители для отрасли производства продуктов питания и напитков
Han® INOX
19 44 003 0305
型号: 19 44 003 0305
Han-INOX 3A-HBM-DL-C
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
直式, 带金属保护盖
尺寸: 3 A
单锁扣
不锈钢
材料 (上壳/底座): 不锈钢
未涂装
未上漆
材料(密封件): FPM
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 44 003 0305
Han-INOX 3A-HBM-DL-C
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
Tools
1
Accessories
3
Контактные вставки
101
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Hoods / Housings
Серии кабельных/блочных кожухов
Han-INOX
®
Тип кабельного кожуха/корпуса
Bulkhead mounted housing
Описание кабельного/блочного кожуха
Straight
With metal cover
Версия
Размер
3 A
Тип блокировки
Single locking lever
Области применения
Hoods/housings for harsh environments
Подробные данные
for mounted male insert
Содержимое упаковки
With seal screw
Технические характеристики
Момент затяжки
1 Nm Fixing screws M3
Предельная температура
-40 ... +125 °C
Примечание о предельной температуре
For use as a connector according to IEC 61984.
Класс защиты согласно IEC 60529
IP44
IP65 With seal screw
IP66 With seal screw
IP67 With seal screw
Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E
4
4X
12
Свойства материала
Материал (кабельный/блочный кожух)
Stainless steel
Поверхность (кабельный/блочный кожух)
Uncoated
Цвет (кабельный/блочный кожух)
Unpainted
Материал (уплотнение)
FPM
Материал (фиксатор)
Stainless steel
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
compliant
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Not contained
Спецификации и допуски
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Допуски:
CE
DNV GL
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
74 g
Страна изготовления
Germany
код ТН ВЭД ЕС
85389099
GTIN
5713140175617
eCl@ss
27440202 Shell for industrial connectors
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found