备件
1
上売/底座
161
没有可用数据
eShop
Industriella kontaktdon / Han
®
Rektangulära kontaktdon
Monoblock kontaktinsatser
...
för industritillämpningar
Strömmar från 16 A
09 38 006 2701
型号: 09 38 006 2701
Han K 4/2 Pin Female Insert 4 80 Amp & 2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
尺寸: 16 B
插针: 6
导体截面积: 1.5 ... 16 mm² Power 0.5 ... 2.5 mm² 信号
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 38 006 2701
Han K 4/2 Pin Female Insert 4 80 Amp & 2
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
饰品
4
备件
1
上売/底座
161
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kontaktinsatser
Serie
Han-Com
®
Identifiering
Han
®
K 4/2
Version
Förbindningsmetod
Skruvterminering
Kön
Hona
Storlek
16 B
Antal kontakter
6
Antal signalkontakter
2
Antal kraftkontakter
4
PE-kontakt
Ja
Tekniska egenskaper
Ledararea (mm²)
1,5 ... 16 mm² Power
0,5 ... 2,5 mm² Signal
Märkström (signal)
16 A
Märkspänning (signal)
400 V
Nominell impulsspänning (signal)
6 kV
Föroreningsgrad (signal)
3
Märkström (kraft)
80 A
Märkspänning (kraft)
830 V
Nominell impulsspänning (kraft)
8 kV
Föroreningsgrad (kraft)
3
Märkström enl. UL (signal)
16 A
Märkspänning enl. UL (signal)
600 V
Märkström enl. UL (kraft)
80 A
Märkspänning enl. UL (kraft)
600 V
Märkström enl. CSA (signal)
16 A
Märkspänning enl. CSA (signal)
300 V
Märkström enl. CSA (kraft)
80 A
Märkspänning enl. CSA (kraft)
300 V
Isoleringsmotstånd
>10
10
Ω
Kontaktmotstånd
≤ 0,3 mΩ
Kontaktmotstånd, signalområde
≤ 1 mΩ
Avskalningslängd
14 mm
7,5 mm
Åtdragningsmoment
1,2 Nm @ 1,5 mm²
2 Nm @ 2,5 mm²
3 Nm @ 4 mm²
3 Nm @ 6 mm²
3 Nm @ 10 mm²
3 Nm @ 16 mm²
3 Nm Kontaktskruv M6
0,5 Nm Fästskruvar M3
2 Nm PE-skruv M5
Recommended screw driver
PH1
PH2
Begränsande temperatur
-40 ... +125 °C
Matningscykler
≥ 500
Materialprestanda
Material (kontaktinsats)
Polykarbonat (PC)
Färg (kontaktinsats)
RAL 7032 (stengrå)
Material (kontakter)
Kopparlegering
Yta (kontakter)
Silverpläterad
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
RoHS
överensstämmelse med undantag
RoHS undantag
6(c):
Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
ELV status
överensstämmelse med undantag
Kina RoHS
50
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Ja
REACH SVHC ämnen
Bly
ECHA SCIP nummer
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Bly
Nickel
Brandskydd på järnvägsfordon
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav fastställt med risknivåer
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Godkännanden
DNV GL
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
116 g
Ursprungsland
Rumänien
Tariffnummer europeisk tull
85366990
GTIN
5713140056244
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found