登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettori circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
4
Ricambio
1
Custodie
161
没有可用数据
eShop
Connettori Industriali / Han
®
Connettori rettangolari
Inserti monoblocco
...
Per applicazioni industriali
Correnti a partire da 16 A
09 38 006 2601
型号: 09 38 006 2601
Han K 4/2 Pin Male Insert 4 80 Amp & 2 H
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
螺栓接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
尺寸: 16 B
插针: 6
导体截面积: 1.5 ... 16 mm² Power 0.5 ... 2.5 mm² 信号
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 38 006 2601
Han K 4/2 Pin Male Insert 4 80 Amp & 2 H
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
4
Ricambio
1
Custodie
161
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Inserti
Serie
Han-Com
®
Identificazione
Han
®
K 4/2
Versione
Collegamento
Collegamento a vite
Tipo di contatto (maschio o femmina)
Maschio
Taglia
16 B
Numero di poli
6
Numero di contatti di segnale
2
Numero di contatti di potenza
4
Contatto di terra
si
Dettagli tecnici
Sezione conduttore (mm²)
1,5 ... 16 mm² Power
0,5 ... 2,5 mm² Segnale
Corrente d'esercizio (segnali)
16 A
Tensione d'esercizio (segnali)
400 V
Tensione di prova (segnale)
6 kV
Grado di inquinamento (segnale)
3
Corrente di esercizio (alimentazione)
80 A
Tensione di esercizio (alimentazione)
830 V
Tensione di prova
8 kV
Grado di inquinamento (potenza)
3
Corrente d'esercizio secondo UL (segnale)
15 A
Tensione d'esercizio secondo UL (segnale)
250 V
Corrente nominale secondo UL (Potenza)
70 A
Tensione nominale secondo UL (Potenza)
600 V
Corrente d'esercizio secondo CSA (segnale)
14 A
Tensione d'esercizio secondo CSA (segnale)
250 V
Corrente nominale secondo CSA (potenza)
56 A
Tensione nominale secondo CSA (potenza)
600 V
Resistenza di contatto
>10
10
Ω
Resistenza di contatto
≤ 0,3 mΩ
Resistenza di contatto (contatti di segnale)
≤ 1 mΩ
Lunghezza di spellatura
14 mm
7,5 mm Segnale
Coppia di serraggio
1,2 Nm @ 1.5 mm²
2 Nm @ 2.5 mm²
3 Nm @ 4 mm²
3 Nm @ 6 mm²
3 Nm @ 10 mm²
3 Nm @ 16 mm²
3 Nm Vite di contatto M6
0,5 Nm Viti di fissaggio M3
2 Nm Vite PE M5
Recommended screw driver
PH1
PH2
Temperatura massima
-40 ... +125 °C
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 500
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
Policarbonato (PC)
Colore (inserto)
RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti)
Lega di rame
Finitura superficiale (contatti)
Argentati
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
Conforme con esenzione
esenzioni RoHS
6 c):
Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
Stato ELV
Conforme con esenzione
China RoHS
50
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Si
Sostanze REACH SVHC
Piombo
Codice ECHA SCIP
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
California Proposition 65 substances
Si
California Proposition 65 substances
Piombo
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Insieme di requisiti con livelli di rischio
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Approvazioni
DNV GL
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
50 g
Paese di origine
Romania
Codice doganale europeo
85366990
GTIN
5713140056220
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Com®