配套产品
配套产品
Combinables
1
饰品
4
备件
1
上売/底座
166
型号: 09 38 012 2601
Han K 4/8 Pos. M Insert Screw Combi
Han K 4/8 Pos. M Insert Screw Combi

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
螺栓接线
公头
聚酰胺 (PA)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌80 A
尺寸: 24 B
插针: 12
导体截面积: 1.5 ... 16 mm² Power 0.5 ... 2.5 mm² 信号
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 38 012 2601
Han K 4/8 Pos. M Insert Screw Combi
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
饰品
4
备件
1
上売/底座
166
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Inserts
  • Sorozat Han-Com®
  • Azonosítás Han® K 4/8
Verzió
  • Lezárási mód Screw termination
  • Fajta Male
  • Méret 24 B
  • Érintkezők száma 12
  • Jelzés érintkezők száma 8
  • Energiátviteli érintkezők száma 4
  • PE érintkező Yes
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete
    1.5 ... 16 mm² Power
    0.5 ... 2.5 mm² Signal
  • Névleges áramerősség ‌ 80 A
  • Névleges feszültség 400 V
  • Névleges impulzus feszültség 6 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Névleges áramerősség (jelzés) 16 A
  • Névleges feszültség (jelzés) 400 V
  • Névleges impulzus feszültség (jelzés) 6 kV
  • Szennyeződési fok (jelzés) 3
  • Névleges áramerősség (energiaátvitel) 80 A
  • Névleges feszültség (energiaátvitel) 400 V
  • Névleges impulzus feszültség (energiaátvitel) 6 kV
  • Szennyeződési fok (teljesítmény) 3
  • Névleges áramerősség UL szerint 80 A
  • Névleges feszültség UL szabvány szerint 600 V
  • Névleges áramerősség UL szerint (jelzés) 16 A
  • Névleges feszültség UL szerint (jelzés) 600 V
  • Névleges áramerősség az UL szabvány szerint (áram) 80 A
  • Névleges feszültség az UL szabvány szerint (áram) 600 V
  • Névleges áramerősség CSA szerint 80 A
  • Névleges feszültség CSA szerint 600 V
  • Névleges áramerősség CSA szerint (jelzés) 16 A
  • Névleges feszültség CSA szerint (jelzés) 600 V
  • Névleges áramerősség a CSA szabvány szerint (áram) 80 A
  • Névleges feszültség a CSA szabvány szerint (áram) 600 V
  • Szigetelés ellenállása >1010 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 0.3 mΩ
  • Érintkező ellenállása, jelzés terület ≤ 1 mΩ
  • Blankolási hossz
    14 mm
    7.5 mm Signal
  • Meghúzási nyomaték
    ‌1.2 Nm @ 1.5 mm²
    ‌2 Nm @ 2.5 mm²
    ‌3 Nm @ 4 mm²
    ‌3 Nm @ 6 mm²
    ‌3 Nm @ 10 mm²
    ‌3 Nm @ 16 mm²
    ‌0.5 Nm Signal
    ‌0.5 Nm Fixing screws M3
    ‌3 Nm Contact screw M6
    ‌2 Nm PE screw M5
  • Recommended screw driver
    Slotted 0.6 x 3.5
    Slotted 0.8 x 4.5
    PH2
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Polyamide (PA)
  • Színes (betét) RAL 7032 (pebble grey)
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező) Silver plated
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint HB
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Lead
  • ECHA SCIP szám 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Lead
    Nickel
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Jóváhagyások DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 100 g
  • Származási ország Romania
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140056343
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han-Com®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较