饰品
4
备件
1
上売/底座
161
没有可用数据
eShop
Průmyslové konektory / Han
®
Pravoúhlé konektory
Monoblokové vložky
...
Pro průmyslové aplikace
Proud od 16 A
09 38 018 2702
型号: 09 38 018 2702
Han K 6/12 POS. F INSERT (6-10mm2)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
轴向螺栓接线方式/螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 40 A
尺寸: 16 B
插针: 18
导体截面积: 6 ... 10 mm² Power 0.2 ... 2.5 mm² 信号
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 38 018 2702
Han K 6/12 POS. F INSERT (6-10mm2)
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
Tools
3
饰品
4
备件
1
上売/底座
161
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Vložky
Řada
Han-Com
®
Identifikace
Han
®
K 6/12
Verze
Způsob připojení
Axiální šroubové připojení / šroubové připojení
Provedení
Zásuvka (female)
Velikost
16 B
Počet kontaktů
18
Počet signálních kontaktů
12
Počet výkonových kontaktů
6
Kontakt PE
Ano
Technické vlastnosti
Průřez vodiče
6 ... 10 mm² Power
0,2 ... 2,5 mm² Signál
Vnější průměr vodiče
≤6,1 mm
Jmenovitý proud
40 A
Jmenovité napětí
690 V
Jmenovité rázové napětí
8 kV
Stupeň znečištění
3
Jmenovitý proud (signál)
10 A
Jmenovité napětí vodič-země (signál)
230 V
Jmenovité napětí vodič-vodič (signál)
400 V
Jmenovité rázové napětí (signál)
4 kV
Stupeň znečištění (signál)
3
Jmenovitý proud podle UL
40 A
Jmenovité napětí podle UL
600 V
Jmenovitý proud podle UL (signál)
10 A
Jmenovité napětí podle UL (signál)
600 V
Jmenovitý proud podle CSA
40 A
Jmenovité napětí podle CSA
300 V
Jmenovitý proud podle CSA (signál)
10 A
Jmenovité napětí podle CSA (signál)
300 V
Izolační odpor
>10
10
Ω
Vnitřní odpor
≤ 0,5 mΩ
Vnitřní odpor (signál)
≤ 3 mΩ
Délka odizolování
8 ... 9 mm
7,5 mm Signál
Utahovací moment
2 Nm Kontaktní šroub M3
0,5 Nm Signál
2 Nm Šroub PE M5
Mezní teplota
-40 ... +125 °C
Spojovací cykly
≥ 500
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
Polykarbonát (PC)
Barva (vložka)
RAL 7032 (štěrková šedá)
Materiál (kontakty)
Slitina mědi
Povrch (kontaktů)
Postříbřený
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS
6(c):
slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS
50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH
Olovo
Číslo ECHA SCIP
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Olovo
Nikl
Protipožární ochrana drážních vozidel
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 60664-1
IEC 61984
Schválení
DNV GL
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
130 g
Země původu
Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu
85366990
GTIN
5713140056466
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found