配套产品
配套产品
Kontakte
19
Steckpartner
1
Werkzeuge
2
Zubehör
4
Ersatzteil
1
Gehäuse
161
型号: 09 38 042 3001
Han K 6/36 POS. M INSERT
Han K 6/36 POS. M INSERT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌40 A
尺寸: 16 B
插针: 42
导体截面积: 1.5 ... 6 mm² Power 0.14 ... 2.5 mm² 信号
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 38 042 3001
Han K 6/36 POS. M INSERT
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Kontakte
19
Steckpartner
1
Werkzeuge
2
Zubehör
4
Ersatzteil
1
Gehäuse
161
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Einsätze
  • Baureihe Han-Com®
  • Bezeichnung Han® K 6/36
Ausführung
  • Anschlussart Crimpanschluss
  • Geschlecht Stift
  • Baugröße 16 B
  • Kontaktanzahl 42
  • Anzahl Signalkontakte 36
  • Anzahl Powerkontakte 6
  • PE-Kontakt ja
  • Hinweise Crimpkontakte bitte separat bestellen.
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²)
    1,5 ... 6 mm² Power
    0,14 ... 2,5 mm² Signal
  • Aderaußendurchmesser ≤5 mm
  • Bemessungsstrom (Signal) 10 A
  • Bemessungsspannung (Signal) 160 V
  • Bemessungsstoßspannung (Signal) 2,5 kV
  • Verschmutzungsgrad (Signal) 3
  • Bemessungsstrom (Power) 40 A
  • Bemessungsspannung (Power) 690 V
  • Bemessungsstoßspannung (Power) 8 kV
  • Verschmutzungsgrad (Power) 3
  • Bemessungsstrom nach UL (Signal) 10 A
  • Bemessungsspannung nach UL (Signal) 600 V
  • Bemessungsstrom nach UL (Power) 40 A
  • Bemessungsspannung nach UL (Power) 600 V
  • Bemessungsstrom nach CSA (Signal) 10 A
  • Bemessungsspannung nach CSA (Signal) 300 V
  • Bemessungsstrom nach CSA (Power) 40 A
  • Bemessungsspannung nach CSA (Power) 300 V
  • Isolationswiderstand >1010 Ω
  • Anzugsdrehmoment ‌2 Nm PE-Schraube M5
  • Empfohlener Schraubendreher
    Schlitz 0,8 x 4,5
    PH2
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Steckzyklen ≥ 500
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz 聚碳酸酯 (PC)
  • Farbe Einsatz RAL 7032(卵石灰)
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV Status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe 不包含
  • REACH ANNEX XIV Stoffe 不包含
  • REACH SVHC Stoffe 不包含
  • California Proposition 65 Stoffe 不包含
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Zulassungen DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 61 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140056510
  • eCl@ss 27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han-Com®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较