配套产品
配套产品
Combinables
1
Tools
3
饰品
4
备件
1
上売/底座
166
型号: 09 38 008 2653
Han K 8/0 Pos. M Insert 100 Amp. 10-25mm
Han K 8/0 Pos. M Insert 100 Amp. 10-25mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
轴向螺栓接线方式
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌100 A
尺寸: 24 B
插针: 8
导体截面积: 10 ... 25 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 38 008 2653
Han K 8/0 Pos. M Insert 100 Amp. 10-25mm
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Tools
3
饰品
4
备件
1
上売/底座
166
产品详情
Название
  • Категория Контактные вставки
  • Серия Han-Com®
  • Название Han® K 8/0
Версия
  • Метод подключения Аксиально-винтовое подключение
  • Тип Вилка
  • Размер 24 B
  • Число контактов 8
  • Контакт PE Да
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 10 ... 25 mm²
  • Наружный диаметр провода ≤11,4 mm
  • Номинальный ток ‌ 100 A
  • Номинальное напряжение 690 V
  • Номинальное импульсное напряжение 8 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Номинальный ток согласно UL 82 A
  • Номинальное напряжение согласно CSA 600 V
  • Номинальный ток согласно CSA 100 A
  • Номинальное напряжение, согласно CSA 600 V
  • Сопротивление изоляции >1010 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 0,5 mΩ
  • Длина снятия изоляции 13 ... 14 mm
  • Момент затяжки
    ‌6 Nm @ 10 mm²
    ‌6 Nm @ 16 mm²
    ‌7 Nm @ 25 mm²
    ‌1,2 Nm Винт PE M4
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Циклы стыковки ≥ 500
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Поликарбонат (PC)
  • Цвет (контактная вставка) RAL 7032 (серый)
  • Материал (контакты) Медный сплав
  • Поверхность (контакты) Посеребренные
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА условно совместим
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Свинец
  • Номер ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Свинец
    Никель
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Допуски: DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 306,7 g
  • Страна изготовления Румыния
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140056305
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较