配套产品
配套产品
Contacts
23
Combinables
1
Tools
3
饰品
5
备件
1
上売/底座
161
型号: 09 38 036 3001
Han K 9/9/18-M-C
Han K 9/9/18-M-C

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
尺寸: 16 B
插针: 36
导体截面积: 1.5 ... 6 mm² Power 0.14 ... 4 mm² Power 0.14 ... 2.5 mm² 信号
注释
比较
型号: 09 38 036 3001
Han K 9/9/18-M-C
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
23
Combinables
1
Tools
3
Accessories
5
Spare Part
1
Hoods/Housings
161
产品详情
Identification
  • Catégorie Inserts
  • Série Han-Com®
  • Identification Han® K 9/9/18
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
  • Genre Mâle
  • Taille 16 B
  • Nombre de contacts 36
  • Nombre de contacts de signal 18
  • Nombre de contacts de puissance 18
  • Contact de terre Oui
  • Détails
    Veuillez commander les contacts à sertir séparément
    9x Han® C
    9x Han E®
    18x Han D®
    Pour disposer d'un contact prioritaire d'un contact PE dans toutes les conditions, il est nécessaire d'utiliser des pions/douilles de guidage (09 33 000 9908 / 09 33 000 9909).
Données techniques
  • Section du conducteur (mm²)
    1.5 ... 6 mm² Power
    0.14 ... 4 mm² Power
    0.14 ... 2.5 mm² 信号
  • Intensité nominale (partie signal) 10 A
  • Tension nominale (partie signal) 250 V
  • Tension de claquage (partie signal) 4 kV
  • Degré de pollution, (partie "signal") 3
  • Intensité nominale (puissance)
    40 A
    16 A
  • Tension nominale (puissance) 830 V
  • Tension de claquage (puissance) 8 kV
  • Degré de pollution (puissance) 3
  • Résistance d'isolement >1010 Ω
  • Couple de serrage ‌1.2 Nm PE 螺钉 M4
  • Recommended screw driver PH2
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Cycles de connexion ≥ 500
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) 聚碳酸酯 (PC)
  • Couleur (d'insert) RAL 7032(卵石灰)
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • État ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII 不包含
  • Substances REACH ANNEXE XIV 不包含
  • Substances REACH SVHC 不包含
  • Proposition Californie 65 substances 不包含
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Homologations DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 23 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140186453
  • eCl@ss 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han-Com®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较