配套产品
配套产品
Contacts
19
Combinables
3
Tools
2
Accessories
5
備件
1
上売/底座
161
型号: 09 38 018 3002
Han K6/12 M Crimp
Han K6/12 M Crimp

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌40 A
尺寸: 16 B
插针: 18
导体截面积: 1.5 ... 6 mm² Power 0.14 ... 2.5 mm² 信号
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 38 018 3002
Han K6/12 M Crimp
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
19
Combinables
3
Tools
2
饰品
5
备件
1
上売/底座
161
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Çekirdekler
  • Seri Han-Com®
  • Tanımlama Han® K 6/12
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Krimp sonlandırma
  • Soket tipi Erkek
  • Boyut 16 B
  • Kontak sayısı 18
  • Sinyal kontaklarının sayısı 12
  • Güç kontaklarının sayısı 6
  • PE kontağı
  • Ayrıntılar
    Krimp kontakları ayrı olarak sipariş edilir.
    Lütfen kodlama pimlerini ayrıca sipariş edin.
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (mm²)
    1.5 ... 6 mm² Power
    0.14 ... 2.5 mm² 信号
  • Kablo dış çapı ≤5 mm
  • Nominal akım (sinyal) 10 A
  • Nominal gerilim iletken-toprak (sinyal) 230 V
  • Nominal gerilim iletken-iletken (sinyal) 400 V
  • Nominal darbe gerilimi (sinyal) 4 kV
  • Kirlilik derecesi (sinyal) 3
  • Nominal akım (güç) 40 A
  • Nominal gerilim (güç) 690 V
  • Nominal darbe gerilimi (güç) 8 kV
  • Kirlilik derecesi (güç) 3
  • Yalıtım direnci >1010 Ω
  • Sıkma torku ‌2 Nm PE 螺钉 M5
  • Recommended screw driver PH2
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) 聚碳酸酯 (PC)
  • Renk (parça) RAL 7032(卵石灰)
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS 符合
  • ELV durumu 符合
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri 不包含
  • REACH ANNEX XIV maddeleri 不包含
  • REACH SVHC maddeleri 不包含
  • California Önerme 65 madde 不包含
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Onaylar DNV GL
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 61,6 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140186415
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han-Com®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较