登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
6
Accessories
10
Inserts
2
Frames
2
没有可用数据
eShop
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs rectangulaires
...
Capots / embases
Pour applications industrielles
19 30 132 0528
型号: 19 30 132 0528
Han L32 B-HSE-HC-DL-M40
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: L32 B
高结构
双锁扣
边出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 30 132 0528
Han L32 B-HSE-HC-DL-M40
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
6
Accessories
10
Inserts
2
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Capots / embases
Séries de capots/embases
Han
®
B
Type de capot/embase
Capot
Type
Construction haute
Version
Taille
L32 B
Version
Sortie latérale
Nombre d'entrées de câbles
1
Sortie de câble
1x M40
Type de verrouillage
Levier double de verrouillage
Applications
Capots et embases HARTING standards pour connecteurs industriels
Données techniques
Limite de température
-40 ... +125 °C
Note sur la Limite de température
À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
Cycles de connexion
≥ 500
Indice de protection selon IEC 60529
IP65
Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Propriétés du matériau
Matériau (capot/embase)
Alliage d'aluminium moulé
Revêtement (capot/embase)
Peint à la poudre époxy
Couleur (capot/embase)
RAL 7037 (gris poussière)
RoHS
normes
État ELV
normes
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Non contenu
Proposition Californie 65 substances
Non contenu
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Homologations
CE
DNV GL
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Poids net
301,667 g
Pays d'origine
Chine
Numéro de tarif douanier européen
85389099
GTIN
5713140163546
eCl@ss
27440202 Coquille pour connecteur industriel
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING News 2020