配套产品
配套产品
型号: 09 37 000 9941
Han M 6 Gasket 5 mm, neoprene light grey
Han M 6 Gasket 5 mm, neoprene light grey

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
法兰密封
5 mm
尺寸: 6 B
FPM
浅灰色
注释
比较
型号: 09 37 000 9941
Han M 6 Gasket 5 mm, neoprene light grey
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
名称
  • カテゴリ アクセサリー
  • フード/ハウジングシリーズ Han® M
  • アクセサリータイプ フランジガスケット
  • アクセサリーの説明 5 mm
バージョン
  • サイズ 6 B
材質
  • 材質 (シール) FPM
  • カラー(シール) ライトグレー
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 中鎖塩素化パラフィン
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
商用データ
  • 梱包寸法 10
  • 正味重量 0.93 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 40169300
  • GTIN 5713140055070
  • eCl@ss 27,440,291.00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400