配套产品
配套产品
Combinables
15
Accessories
2
Peça de reposição
1
Insertos
78
型号: 09 37 003 1440
Han M HOOD TOP ENTRY
Han M HOOD TOP ENTRY

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x Pg 11
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 09 37 003 1440
Han M HOOD TOP ENTRY
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
15
Accessories
2
Peça de reposição
1
Insertos
78
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Seyyar gövdeler/Muhafazalar
  • Seyyar gövde/muhafaza serileri Han® M
  • Seyyar gövde/muhafaza tipi Seyyar gövde
Sürüm
  • Boyut 3 A
  • Sürüm Üstten girişli
  • Kablo girişlerinin sayısı 1
  • Kablo girişi 1x Pg 11
  • Kilitleme tipi Tekli kilitleme kolu
  • Uygulama Alanı Zorlu ortamlar için seyyar gövdeler/muhafazalar
  • Paket içeriği Conta vidalı
Teknik özellikler
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Sıcaklık sınırlaması hakkında not IEC 61984'e göre konnektör olarak kullanım için.
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
    IP44
    IP65 Conta vidalı
    IP67 Conta vidalı
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Çinko döküm
  • Yüzey (seyyar gövde/muhafaza) Toz boya kaplı
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza) RAL 9005 (jet siyah)
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
  • Onaylar
    CE
    DNV GL
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 10
  • Net ağırlık 65,16 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140055230
  • eCl@ss 27.440.202,00