配套产品
配套产品
Contacts
3
Combinables
2
System Cables
10
Modules
6
型号: 09 14 881 1406
Han M12 Crimp D-coded male met union nut
Han M12 Crimp D-coded male met union nut

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
公头
液晶聚合物 (LCP)
额定电流: ‌4 A
插针: 4 +屏蔽
导体截面积: 0.13 ... 0.82 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 881 1406
Han M12 Crimp D-coded male met union nut
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
3
Combinables
2
System Cables
10
Modules
6
产品详情
Identificación
  • Categoría Aislantes
  • Serie Han-Modular®
  • Especificaciones Con tuerca de metal
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Macho
  • Número de contactos 4
  • contactos adicionales + apantallamiento
  • Codificación codificación D
  • Detalles Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0,13 ... 0,82 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 26 ... AWG 18
  • Diámetro exterior de hilo ≤2,3 mm
  • Corriente nominal ‌ 4 A
  • Voltaje nominal 32 V
  • Tensión de choque nominal 0,8 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Características de transmisión Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Resistencia de contacto, blindaje ≤ 100 mΩ
  • Par de apriete ‌0,6 Nm
  • Tamaño de llave
    12
    13
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Diámetro de cable 5,5 ... 8,7 mm
Propiedades del material
  • Material (aislante) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Material (blindaje) Aleación de cobre, niquelada
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140187771
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522