登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Solicitação de catalogos
Downloads / Solicitação de catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
2
Combinables
2
System Cables
10
Modules
6
没有可用数据
eShop
Industrial connectors / Han
®
Rectangular connectors
...
Han-Modular® modules
Data transmission modules
09 14 881 1805
型号: 09 14 881 1805
Han M12 Crimp X-coded male
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
公头
液晶聚合物 (LCP)
额定电流: 0.5 A
插针: 8 +屏蔽
导体截面积: 0.08 ... 0.25 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 881 1805
Han M12 Crimp X-coded male
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
2
Combinables
2
系统电缆
10
Modules
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Binnenwerken
Serie
Han-Modular®
Versie
Aansluitmethode
Krimpaansluiting
Geslacht
Mannelijk
Aantal contacten
8
overige contacten
+ afscherming
Codering
X-codering
Details
Bestel de krimpcontacten afzonderlijk.
Technische eigenschappen
Dwarsdoorsnede geleider (mm²)
0,08 ... 0,25 mm²
Dwarsdoorsnede geleider (AWG)
AWG 28 ... AWG 23
Buitendiameter draad
≤1,4 mm
Nominale stroom
0,5 A
Nominale spanning
32 V
Nominale impulsspanning
0,8 kV
Mate van verontreiniging
3
Transmissie-eigenschappen
Cat. 6
A
Klasse E
A
tot en met 500 MHz
Datasnelheid
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Isolatieweerstand
>10
8
Ω
Contactweerstand
≤ 10 mΩ
Contactweerstand, afscherming
≤ 100 mΩ
Aanhaalkoppel
0,6 Nm
Sleutelmaat
12
13
Beperkt de temperatuur
-40 ... +85 °C
steekcycli
≥ 500
Kabeldiameter
5,5 ... 8,7 mm
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
Vloeibaar kristalpolymeer (LCP)
Materiaal (afscherming)
Koperlegering, vernikkeld
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Niet ingesloten
Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Benodigdhedenset met gevarenniveaus
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 Categorie 1 klasse B
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
16 g
Land van herkomst
Roemenië
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140187801
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Modular®
下载
Selection Guide Han-Modular®
下载
Ethernet Portfolio Guide
下载
HARTING Ethernet Cabling