配套产品
配套产品
Gehäuse
63
型号: 09 14 000 0304
Han MODULAR FRAME FOR ONE MOD.
Han MODULAR FRAME FOR ONE MOD.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
支架
用于1个模块, 用于Han® 10 A的底座
注释
比较
型号: 09 14 000 0304
Han MODULAR FRAME FOR ONE MOD.
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Gehäuse
63
产品详情
Identificatie
  • Categorie Accessoires
  • Type accessoire Frame
  • Beschrijving van het accessoire
    voor 1 module
    In behuizing Han® 10 A
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²)
    4 ... 10 mm² PE (vermogenszijde)
    1 ... 2,5 mm² PE (signaalzijde)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (accessoires) Zink-spuitgietwerk
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 2
  • Nettogewicht 39,38 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140018181
  • eCl@ss 27.440.210,00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Selection Guide Han-Modular®
HARTING Device Connectivity
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较