登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
7
Combinables
4
Tools
2
Accessories
37
Contact inserts
1
没有可用数据
eShop
Han
® /
ipari csatlakozók
Négyszögletes csatlakozók
...
Han-Modular® modulok
Data transmission modules
09 14 208 3016
型号: 09 14 208 3016
Han Megabit HMC Einsatz Sti
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
Megabit HMC 模块
插芯, 2x 4 针, 2 个进线口
压接针
公头
插针: 8 +屏蔽
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
额定电流: 10 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 208 3016
Han Megabit HMC Einsatz Sti
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
7
Combinables
4
Tools
2
Accessories
37
Contact inserts
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Modules
Modul típusa
Han
®
Megabit HMC module
A modul leírása
Insert
2x 4 contacts
2 cable entries
Verzió
Lezárási mód
Crimp termination
Fajta
Male
Érintkezők száma
8
további érintkezők
+ shielding
Részletek
Please order crimp contacts separately.
Please order adapter module separately.
Részletek
Not suitable for hoods/housings low construction as well as Han-Modular
®
Eco, Han-Modular
®
Compact and Han-Modular
®
Twin.
Műszaki jellemzők
Vezető keresztmetszete
0.14 ... 2.5 mm²
Vezeték külső átmérője
≤3.5 mm
Névleges áramerősség
10 A
Névleges feszültség
50 V
Névleges impulzus feszültség
0.8 kV
Szennyeződési fok
3
Névleges áramerősség UL szerint
2 A AWG 26 ... AWG 20
6 A AWG 18
8 A AWG 16 ... AWG 14
Névleges feszültség UL szabvány szerint
30 V
Átviteli jellemzők
Cat. 5 Class D up to 100 MHz
Adatátviteli sebesség
100 Mbit/s
Érintkező-ellenállás, árnyékolás
≤ 100 mΩ
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +85 °C
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 10,000
Megjegyzés a csatlakoztatási ciklusokhoz
Mating cycles with other HMC components
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
Polycarbonate (PC)
Színes (betét)
RAL 7032 (pebble grey)
Anyag (árnyékolás)
Zinc die-cast, nickel-plated
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
compliant
ELV státusz
compliant
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Not contained
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Not contained
Tűzvédelem a vasúti járműveken
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Jóváhagyások
DNV GL
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
42 g
Származási ország
Romania
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140187627
eCl@ss
27440218 Module for industrial connectors (data)
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® HMC