登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
7
Combinables
4
Tools
2
Accessories
37
Contact inserts
1
没有可用数据
eShop
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza prostokątne
...
Moduły Han-Modular®
Moduły transmisji danych
09 14 208 3117
型号: 09 14 208 3117
Han Megabit HMC insert fem. (shield-GND)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
Megabit HMC 模块
插芯, 2x 4 针, 2 个进线口
压接针
母头
插针: 8 +屏蔽
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
额定电流: 10 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 208 3117
Han Megabit HMC insert fem. (shield-GND)
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
7
Combinables
4
Tools
2
Accessories
37
Contact inserts
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Moduły
Typ modułu
Moduł Han
®
Megabit HMC
Opis modułu
Wkład
2x 4 kontakty
2 wyprowadzenia przewodu
Wersja
Metoda przyłączenia
Przyłączenie zaciskowe
Rodzaj (męski/żeński)
Żeński
Liczba kontaktów
8
dalsze kontakty
+ ekranowanie
Szczegóły
Z dodatkowym połączeniem ekranu do ramki zawiasowej
Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno
Moduł adapterowy należy zamawiać osobno.
Szczegóły
Nieodpowiednie dla obudów wtyczek/gniazd niskiej konstrukcji jak również Han-Modular
®
Eco, Han-Modular
®
Compact oraz Han-Modular
®
Twin.
Charakterystyka techniczna
Przekrój przewodu (mm²)
0.14 ... 2.5 mm²
Średnica zewnętrzna przewodu
≤3,5 mm
Prąd znamionowy
10 A
Napięcie znamionowe
50 V
Znamionowe napięcie udarowe
0.8 kV
Stopień zanieczyszczenia
3
Prąd znamionowy zgodnie z UL
2 A AWG 26 ... AWG 20
6 A AWG 18
8 A AWG 16 ... AWG 14
Napięcie znamionowe zgodne z UL
30 V
Charakterystyka transmisji
Kat. 5 Klasa D do 100 MHz
Szybkość transmisji danych
100 Mbit/s
Rezystancja styku, ekranowanie
≤ 100 mΩ
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +85 °C
Ilość łączeń
≥ 10.000
Uwaga dotycząca cykli łączeniowych
与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
聚碳酸酯 (PC)
Kolor (wkład)
RAL 7032(卵石灰)
Materiał (ekranowanie)
锌压铸,镀镍
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV status
符合
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
不包含
REACH ANEKS XIV substancje
不包含
REACH SVHC substancje
不包含
Propozycja Kalifornijska 65
不包含
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Certyfikaty
DNV GL
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
42 g
Kraj pochodzenia
Rumunia
Numer europejskiej taryfy celnej
85389099
GTIN
5713140187696
eCl@ss
27.440.218,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found