登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
6
Tools
2
Accessories
37
Contact inserts
1
没有可用数据
eShop
Industriële connectoren/Han
®
Rechthoekige connectoren
...
Han-Modular®-modules
Datatransmissiemodules
09 14 008 3142
型号: 09 14 008 3142
Han Megabit Modul for PCB, GND, Female
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
MegaBit 模块
插芯, 2x 4 针
快速接线端
母头
插针: 8 +屏蔽
额定电流: 10 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 14 008 3142
Han Megabit Modul for PCB, GND, Female
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
6
Tools
2
Accessories
37
Contact inserts
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Modules
Type module
Han
®
Megabit module
Beschrijving van de module
Insteekstuk
2x 4 contacten
Versie
Aansluitmethode
Snelle aansluiting
Geslacht
Vrouwelijk
Aantal contacten
8
overige contacten
+ afscherming
Details
Met aanvullende schermverbinding met het scharnierend frame
Technische eigenschappen
Buitendiameter draad
≤3,5 mm
Nominale stroom
10 A
Nominale spanning
50 V
Nominale impulsspanning
0,8 kV
Mate van verontreiniging
3
Transmissie-eigenschappen
Cat. 5 Klasse D tot en met 100 MHz
Datasnelheid
100 Mbit/s
Contactweerstand, afscherming
≤ 100 mΩ
Beperkt de temperatuur
-40 ... +85 °C
steekcycli
≥ 500
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
Polycarbonaat (PC)
Kleur (insteekstuk)
RAL 7032 (kiezelgrijs)
Materiaal (afscherming)
Zink-spuitgietwerk, vernikkeld
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
conform met uitzondering
RoHS-uitzonderingen
6(c):
koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
ELV-status
conform met uitzondering
China RoHS
50
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Ja
REACH SVHC Stoffen
Lood
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Lood
Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Benodigdhedenset met gevarenniveaus
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 60664-1
IEC 61984
EN 50467
IEC 61373 Categorie 2
Commerciële data
Verpakkingsmaat
2
Nettogewicht
37,05 g
Land van herkomst
Roemenië
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140187672
eCl@ss
27.440.218,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
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
Instructions
Instruction Leaflett
下载设置
PDF
下载
com.harting.productdetail.downloads.IL.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found