登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
5
Combinables
1
饰品
2
没有可用数据
eShop
Industriële connectoren/Han
®
Rechthoekige connectoren
Serie
Han-Modular® de modulaire connector
...
Modules
Voeding 16 A ... 400 A
97 00 000 3453
型号: 97 00 000 3453
Han-Mod_M_400A_1_M_D_CRT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
400 A module
Double module
Crimp termination
Male
Contacts: 1
Conductor cross-section: 95 ... 185 mm²
Rated current: 400 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
注释
比较
型号: 97 00 000 3453
Han-Mod_M_400A_1_M_D_CRT
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
5
Combinables
1
饰品
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Modules
Série
Han-Modular®
Type de module
Module Han
®
400 A
Taille du module
Module double
Version
Méthode de raccordement
Raccordement à Sertir
Genre
Mâle
Nombre de contacts
1
Détails
Veuillez commander les contacts séparément.
Données techniques
Section du conducteur (mm²)
95 ... 185 mm²
Diamètre extérieur
≤24,5 mm
Intensité nominale
400 A
Tension nominale
1.000 V
Tension nominale
1.000 V AC
1.500 V DC
Tension de claquage
8 kV
Degré de pollution
3
Résistance d'isolement
>10
10
Ω
Limite de température
-40 ... +125 °C
Cycles de connexion
≥ 500
Indice de protection selon IEC 60529
IP20 à l'état connecté (1500 V DC; 1000 V AC)
Propriétés du matériau
Matériau (insert)
Polycarbonate (PC)
Couleur (d'insert)
RAL 7032 (gris silex)
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
RoHS
normes
État ELV
normes
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Non contenu
Proposition Californie 65 substances
Non contenu
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
R23 (HL 1-3)
R22 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
Spécifications
EN 50124-1
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Poids net
27 g
Pays d'origine
Inde
eCl@ss
27440217 Module pour connecteurs industriels (puissance/signal)